Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Material de la base: termoplástico
Material de contacto: aleación de plata
Material de la cubierta: termoplástico
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50.000 ciclos como mínimo
Prueba de sobrecarga UL20: 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal
Material de la correa: acero
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C
Tornillos de terminal: latón 8-32
Palanca: policarbonato
Voltaje: 347 V CA
Especificaciones del material
Amperaje: 20 A
Material de la base: termoplástico
Material del cuerpo: termoplástico
Material de contacto: aleación de plata
Material de la cubierta: termoplástico
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50.000 ciclos como mínimo
Prueba de sobrecarga UL20: 100 ciclos de sobrecarga a 4,8 veces la corriente nominal
Material de la correa: acero
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 grados C
Tornillos de terminal: latón 8-32
Palanca: policarbonato
Voltaje: 347 V CA
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: cableado posterior AWG 14-n.o 10; cableado lateral AWG n.o 14-n.o 12
Identificación de terminal: latón caliente (si corresponde) negro-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: cableado posterior o lateral
Rango de torsión: 30,5 a 45,5 cm lb
Características del producto
Color: marrón
Tipo de producto: interruptor de palanca a prueba de manipulaciones
Característica 4: canadiense
Función: tres 3-Way
Grado: grado de especificación industrial para trabajos pesados
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 111: archivo n.o 152105
Especificación federal WS896E de UL: archivo n.o E7458
Norma UL: UL20
Garantía
Garantía: limitada de 10 años