Características del producto
Color: marrón
Tipo de producto: interruptor de palanca
Característica 4 : canadiense
Función: 3-Way
Grado : grado de especificación industrial para trabajos pesados
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Material de la base: termoplástico
Material de contacto: aleación de plata
Material de la cubierta: termoplástico
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50,000 ciclos como mínimo
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Material de la correa: acero
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C
Tornillos de terminal: latón 8-32
Palanca: policarbonato
Voltaje: 347 V CA
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: cableado posterior AWG 14-#10 ; cableado lateral AWG n.o14-#12
Identificación de terminal: latón caliente (si corresponde) negro-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: cableado posterior o lateral
Torque Range : 12-14 inch pounds
Garantía
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones del material
Amperaje: 20 A
Material de la base: termoplástico
Material del cuerpo: termoplástico
Material de contacto: aleación de plata
Material de la cubierta: termoplástico
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50,000 ciclos como mínimo
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Material de la correa: acero
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C
Tornillos de terminal: latón 8-32
Palanca: policarbonato
Voltaje: 347 V CA
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 111 : archivo n.o152105
Especificación federal WS896E de UL: archivo n.oE7458
Estándar UL: UL20