Especificaciones del material
Material del accionador: termoplástico
Material de la base: termoplástico
Material del cuerpo: termoplástico
Color: blanco
Material de contacto: aleación de plata
Material de la cubierta: termoplástico
Tipo de producto: interruptor de palanca
Característica 3 : con marco
Característica 4 : canadiense
Función: 4-Way
Grado: grado de especificación comercial
Material de la correa: acero
Tornillos de terminal: latón 8-32
Palanca: policarbonato
Características del producto
Color: blanco
Tipo de producto: interruptor de palanca
Característica 3 : con marco
Característica 4 : canadiense
Función: 4-Way
Grado: grado de especificación comercial
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: cableado posterior AWG 14-#10 ; cableado lateral AWG n.o14-#12
Identificación de terminal: latón caliente (si corresponde) negro-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: cableado lateral
Especificaciones mecánicas
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50,000 ciclos como mínimo
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C
Capacidad de terminal: cableado posterior AWG 14-#10 ; cableado lateral AWG n.o14-#12
Identificación de terminal: latón caliente (si corresponde) negro-blanco caliente-neutro-verde-tierra
Terminación: cableado lateral
Voltaje: 347 V CA
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 111 : archivo n.o152105
Especificación federal WS896E de UL: archivo n.oE7458
Estándar UL: UL20
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Voltaje dieléctrico: resiste 1500V durante 1 minuto
Resistencia: 50,000 ciclos como mínimo
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 65°C
Prueba de sobrecarga UL20 : 100 ciclos de sobrecarga a 4.8 veces la corriente nominal
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C
Voltaje: 347 V CA
Especificaciones medioambientales
Material de la base: termoplástico
Material de contacto: aleación de plata
Material de la cubierta: termoplástico
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 65°C
Material de la correa: acero
Tornillos de terminal: latón 8-32
Palanca: policarbonato