17R22-Y
DESCONTINUADO
Receptáculo de panel hembra, serie17 , Tipo leva, 90-Degree, Punta cónica, pasador roscado, grado industrial, 250-750MCM, 690 A - AMARILLO
Los conectores de punta cónica de la serie 17 soportan el uso industrial extenuante y de alta resistencia. Las aplicaciones incluyen estaciones de prueba de generadores, plantas depuradoras de agua, equipos de maquinaria electroquímica y otros usos de la industria en general.
Código UPC: 078477991985
País de origen: contáctese con el servicio al cliente