Interruptor balancín doble Decora de15 A, blanco
1754-2W
Interruptores individuales 15 A 120 V/total del producto Interruptor de combinación de balancín doble Decora de 20 A 120 V con terminales roscados de conexión a tierra y cableado a presión. blanco.
El interruptor de combinación Decora de Leviton es la elección perfecta para cualquier zona del hogar. Su diseño simple y funcional permite ahorrar espacio en el lugar donde se instala el interruptor. Con un atractivo estilo y como parte de la famosa línea Decora, el interruptor está disponible en numerosos colores populares. Su resistencia a impactos...