Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector hembra, 2 - 4/0 AWG, terminación de longitud de pasador roscado de 19 mm con microinterruptor

16RSW-UY

Conector de panel hembra unipolar tipo leva con punta cónica, serie 16, pasador roscado con microinterruptor, Tamaño de cable 2 - 4/0 AWG, 400 A máx., Amarillo

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre con...
Código UPC: 078477739624
País de origen: México

Información sobre los productos