Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector hembra, 2 - 4/0 AWG, Terminación de longitud de pasador roscado 0.75” con microinterruptor

16RSW-UG
Conector de panel hembra unipolar tipo leva con punta cónica, serie16 , pasador roscado con microinterruptor, Tamaño de cable 2 - 4/0 AWG, 400 A máx., Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton proporcionan alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando...

Color: verde

Código UPC: 078477718568
País de origen: México

Información sobre los productos