Receptáculo hembra, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble
16R36-Y
Receptáculo hembra, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble, amarillo
Serie 16, receptáculo de panel hembra de punta cónica 45-Degree, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, máx. 400 A, 600 V CA/CC, amarillo
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, energía de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otras aplicaciones de energía temporal"
Color: amarillo