Receptáculo hembra, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble
16R36-E
Receptáculo hembra, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble, negro
Receptáculo de panel hembra de punta cónica 45-Degree, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, máx. 400 A, 600 V CA/CC, negro
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otras aplicaciones de alimentación temporal
Color: negro