Receptáculo hembra, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, Punta cónica, Barra de conexión con orificio doble, Tuercas PEM/autoajustables
16R36-1G
Receptáculo hembra, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree. Punta cónica, Barra de conexión con orificio doble, Placa de montaje con tuercas PEM/autoajustables, Verde
Receptáculo de panel hembra de punta cónica 45-Degree, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, con tuercas PEM/autoajustables, máx. 400 A, 600 V CA/CC, verde
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y...
Color: verde