Receptáculo macho, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble
16R35-G
Serie 16, receptáculo macho, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble, verde
Receptáculo de panel macho de punta cónica 45-Degree, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, máx. 400 A, 600 V CA/CC, verde
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otras aplicaciones de alimentación temporal
Color: verde
Código UPC: 078477026373
País de origen: México
RoHS Compliant:
Yes – Click Herese abre en una pestaña nueva