Receptáculo macho, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble
16R35-E
Serie 16, receptáculo macho, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble, negro
Receptáculo de panel macho de punta cónica 45-Degree, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, máx. 400 A, 600 V CA/CC, negro
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otras aplicaciones de alimentación temporal
Color: negro
Información sobre los productos
-
10/09/2023 Ver
Características del producto
Color: negro
Serie : serie 16
Especificaciones eléctricas
Máx. Amperaje: 400A
Máx. Voltaje: 600 V CA/CC
Clasificación de corriente de cortocircuito: 35kA
Normas y certificaciones
CSA: 1691
Clasificación NEMA: tipo 3R
UL: 1691
Garantía
Garantía: limitada a 2 años
Especificaciones mecánicas
Rango de tamaño del cable: AWG n.o 2-4/0
Tipo de conexión: barra de conexión, orificio doble
Género: macho
Tipo de terminación: punta cónica
Especificaciones del material
Contacto: latón
Aislantes: Santopreno TPV
Receptáculo de panel macho de punta cónica 45-Degree, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, máx. 400 A, 600 V CA/CC, negro
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otras aplicaciones de alimentación temporal