Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, Punta cónica, Barra de conexión con orificio doble, PEM/tuercas autoajustables

16R35-1O

Receptáculo macho, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble con tuercas PEM/autoajustables, naranja

Receptáculo de panel macho de punta cónica 45-Degree, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, con tuercas PEM/autoajustables, máx. 400 A, 600 V CA/CC, naranja

  • La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
  • Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otros...

Color: naranja

Código UPC: 078477023198
País de origen: México

Información sobre los productos