Receptáculo macho, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, Punta cónica, Barra de conexión con orificio doble, PEM/tuercas autoajustables
16R35-1E
Receptáculo macho, serie 16, n.o 2-4/0 AWG, 45-Degree, punta cónica, barra de conexión con orificio doble y tuercas PEM/autoajustables, negro
Serie 16, receptáculo de panel macho de punta cónica de 45-Degree, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, con tuercas PEM/autoajustables, máx. 400 A, 600 V CA/CC, negro
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otros...
Color: negro