Receptáculo hembra, n.o 2-4/0 AWG, punta cónica, barra de conexión con orificio doble
16R34-BY
Serie 16, receptáculo hembra de punta cónica, contacto y aislante, n.o 2-4/0 AWG, barra de conexión con orificio doble, máx. 400 A, 600 V CA/CC, NEMA tipo 3R, amarillo, a granel (20)
- Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, centros de datos, distribución de energía, alimentación de respaldo, obras en construcción, recuperación ante desastres y otras aplicaciones de alimentación temporal
Color: amarillo