Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, 90-Degree, n.o2 - 4/0 AWG, terminación de longitud de pasador roscado 1.25”

16R32-XW

16 Series Single Pole Cam-Type Female Panel Receptacle, Taper Nose, 0.75" Extended Shoulder, 1.25" Threaded Stud, 600V, 400 Amp Max, Cable Range - #2 - 4/0, White

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • NEMA...

Color: blanco

Código UPC: 078477939154
País de origen: México

Información sobre los productos