Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

16R29-U

16 Series Male Panel Receptacle, Cam-Type, 45-Degree, Threaded Stud Length- 3/4", Taper Nose, Cable Range - #2 to 4/0 AWG, 400 Amp

Los receptáculos tipo leva unipolares de Rhino-Hide son duraderos y confiables. Poseen un aislante vulcanizado termoplástico de alto rendimiento estabilizado para rayos UV que resiste el agrietamiento y la decoloración, y una conexión positiva resistente a las vibraciones. Están disponibles en 8 colores estándar para facilitar la identificación de fases. NOTA: Un número de catálogo completo requiere...

Código UPC: 4
País de origen: México

Información sobre los productos