Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra, 45-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo doble

16R28-UO

Serie 16, receptáculo de montaje en panel, hembra, máx. 400 A, 600 V, ángulo de 45 grados, terminación de tornillo doble, gama de cables 2/0-4/0, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton de color naranja suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • Triturador y c...
Código UPC: 078477573358
País de origen: México