Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

16R26-11Y

Female Panel Receptacle, Mounting Plate with Self Clinching Nuts (PEMS), Cam-Type, 1.125" Threaded Stud, #2 - 4/0 AWG, 400 Amp Max, 16 Series Taper Nose, Type 3R "While-in-Use" - YELLOW

Los productos tipo leva con punta cónica de la serie 16 de Leviton están clasificados para hasta 400-Amp, lo que los convierte en los conectores preferidos para aplicaciones de distribución de energía como conciertos, estudios de sonido, rodajes de películas, producciones de televisión, eventos deportivos y convenciones.

Código UPC: 07847750020
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos