Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

16R25-11H

Receptáculo de panel macho de grado comercial, serie 16, Placa de montaje con tuercas autoajustables (PEMS), Punta cónica, Perno roscado de 28 mm, Rango de cables de n.o 2 a 4/0 AWG, 400 A, Tipo 3R "mientras está en uso" - MARRÓN

Los productos tipo leva con punta cónica de la serie 16 de Leviton están clasificados para hasta 400-Amp lo que los convierte en los conectores preferidos para aplicaciones de distribución de energía como conciertos, estudios de sonido, rodajes de películas, producciones de televisión, eventos deportivos y convenciones.

Código UPC: 07847750173
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos