16R25-11E
16 Series Commercial Grade Male Panel Receptacle, Cam-Type, Mounting Plate with Self Clinching Nuts (PEMS), Taper Nose, 1.125" Threaded Stud, Cable Range- #2 to 4/0 AWG, 400 Amp, Type 3R "While-in-Use" - BLACK
Los productos tipo leva con punta cónica de la serie 16 de Leviton están clasificados para hasta 400-Amp, lo que los convierte en los conectores ideales para aplicaciones de distribución de energía como conciertos, estudios de sonido, rodajes de películas, producciones de televisión, eventos deportivos y conventos...