Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

16R24-1U

16 Series Female Panel Receptacle, Cam-Type, 90-Degree, Threaded Stud Length- 1.125", Taper Nose, 400 Amp, Cable Range- #2 to 4/0 AWG

Los receptáculos tipo leva unipolares de Rhino-Hide son duraderos y confiables. Poseen un aislante vulcanizado termoplástico de alto rendimiento estabilizado para rayos UV que resiste el agrietamiento y la decoloración, y una conexión positiva resistente a las vibraciones. Están disponibles en 8 colores estándar para facilitar la identificación de fases. NOTA: Un número de catálogo completo requiere...

Código UPC: 4
País de origen: México

Información sobre los productos