16R24-14Y
Receptáculo de panel hembra de grado comercial, serie 16, Tipo leva, 90-Degree Perno roscado de 3,85 cm de largo, Punta cónica, 400 A, Rango de cables de n.o 2 a 4/0 AWG - AMARILLO
Los productos tipo leva con punta cónica de la serie 16 de Leviton están clasificados para hasta 400-Amp lo que los convierte en los conectores preferidos para aplicaciones de distribución de energía como conciertos, estudios de sonido, rodajes de películas, producciones de televisión, eventos deportivos y convenciones.