Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, 90-Degree, n.o2 - 4/0 AWG, 0,75” Terminación de pasador roscado en L

16R23-2UG
16 Series Male Panel Receptacle, Cam-Type, 90-Degree, 0.75" Extended Shoulder, 1.25" Threaded Stud, 600V, 400 Amp Max, Cable Range - #2 - 4/0, Green Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre con...
Código UPC: 078477717264
País de origen: México

Información sobre los productos