Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

16R22-1H

16R22-1H

Receptáculo de panel hembra, serie 16, Tipo leva, 90-Degree, Placa de montaje con tuercas autoajustables, tornillo de sujeción doble, Punta cónica, 400 A máx., 2/0-4/0 AWG, Marrón

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • Diseñados con perfil cilíndrico para reducir el latigueo
  • UL: 1691, 508 – Clasificación de corriente de cortocircuito de 35 k A/600V
  • La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
  • Aplicaciones comunes: entretenimiento, petróleo y gas, operaciones de minería, distribución de energía, sitios de construcción y otras aplicaciones de alimentación temporal

Color: marrón

Código UPC: 078477022160
País de origen: México

Información sobre los productos

  • Especificaciones eléctricas

    Máx. Amperaje: 400 A

    Máx. Voltaje: 600 V

    SCCR: 35kA

  • Especificaciones del material

    Contacto: latón

    Aislantes: santopreno

  • Especificaciones eléctricas

    Género: hembra

    Rango de tamaño del cable: 2/0-4/0

    Tipo de conexión: tornillo de sujeción doble

    Tipo de terminación: punta cónica

  • Características del producto

    Color: marrón

    Serie : serie 16

    Característica: PEM/tuercas autoajustables

  • Normas y certificaciones

    Clasificación NEMA: tipo 3R

    UL: 1691

    Estándar CSA: 1691

  • Garantía

    Garantía: limitada a 2 años

Todos los productos