Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo doble, tuercas autoajustables

16R21-1O

macho, Receptáculo de panel, 90-Degree, Placa de montaje con tuercas autoajustables, tornillo de sujeción doble, 2/0-4/0 AWG, 400 A máx., Serie 16, puntiagudo, Naranja

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • Diseñado...

Color: naranja

Código UPC: 078477022078
País de origen: México

Información sobre los productos