Receptáculo macho, 90-Degree, 2/0 - 4/0 AWG, terminación de tornillo doble, tuercas autoajustables
16R21-1H
macho, Receptáculo de panel, 90-Degree, Placa de montaje con tuercas autoajustables, tornillo de sujeción doble, 2/0-4/0 AWG, 400 A máx., Serie 16, puntiagudo, Marrón
Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
- Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
- Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
- Diseñados con perfil cilíndrico para reducir el latigueo
- UL: 1691, 508 – Clasificación de corriente de cortocircuito de 35 k A/600V
- La codificación por color proporciona una identificación de fase rápida y sencilla
- Aplicaciones comunes: entretenimiento, petróleo y gas, operaciones de minería, distribución de energía, sitios de construcción y otras aplicaciones de alimentación temporal
Color: marrón
Información sobre los productos
Especificaciones eléctricas
Máx. Amperaje: 400 A
Máx. Voltaje: 600 V
SCCR: 35kA
Especificaciones del material
Contacto: latón
Aislantes: santopreno
Especificaciones eléctricas
Género: macho
Rango de tamaño del cable: 2/0-4/0
Tipo de conexión: tornillo de sujeción doble
Tipo de terminación: punta cónica
Características del producto
Color: marrón
Serie : serie 16
Característica: PEM/tuercas autoajustables
Normas y certificaciones
Clasificación NEMA: tipo 3R
UL: 1691
Estándar CSA: 1691
Garantía
Garantía: limitada a 2 años
Residencial
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Interruptores de circuitos inteligentes
- Medidor principal para uso al aire libre
- Centros de carga para interiores
- Todo en uno para uso al aire libre
- Interruptores de circuitos principales
- Cubiertas y puertas
- Interruptores de circuitos tradicionales
- Protección contra sobretensiones
- Accesorios
- Centros de carga canadienses
- Formación en Lake Nona
- Interruptores inteligentes
- Interruptores atenuadores inteligentes
- Controlador de velocidad del ventilador
- Tomacorrientes/enchufes
- Controlador de ambiente
- Juegos de cambio de color
- Acompañantes de ubicaciones múltiples cableados y sin cableado
- Productos complementarios cableados
- Acompañantes Anywhere sin cables
- Productos Decora Smart Z-Wave
- Productos Decora Smart Zigbee
Comercial
Industrial
Soluciones de red
Iluminación y controles
CONTROLES RESIDENCIALES
- Montaje en pared
- Montaje en el techo
- Paquetes de alimentación
- Jaulas de protección
- Interruptor de pared
- Inalámbrico
- Autónomo
- Al aire libre
- Accesorios
- Fotocélulas
- Control de accesorio integrado
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación descontinuados
- Sensores de ocupación y sensores de desocupación