Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

16R20-U

Receptáculo de montaje en panel hembra unipolar tipo leva, serie16 , 90-Degree, semicircular con orificio roscado, Tamaño de cable n.o2 - 4/0, Amperaje máx. 400A

Los receptáculos tipo leva unipolares de Rhino-Hide son duraderos y confiables. Poseen un aislante vulcanizado termoplástico de alto rendimiento estabilizado para rayos UV que resiste el agrietamiento y la decoloración, y una conexión positiva resistente a las vibraciones. Están disponibles en 8 colores estándar para facilitar la identificación de fases. NOTA: Un número de catálogo completo requiere...

Código UPC: 4
País de origen: México

Información sobre los productos