Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho, 90-Degree, n.o2 - 4/0 AWG, semicircular con orificio roscado

16R19-UE
Receptáculo de montaje en panel macho unipolar tipo leva, serie16 , 90-Degree, semicircular con orificio roscado, Tamaño de cable n.o2 - 4/0, 400 A máx., Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton en negro suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado...

Color: negro

Código UPC: 078477716618
País de origen: México

Información sobre los productos