Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector de terminal macho - Desplazamiento, n.o 2 - 4/0 AWG, terminación de montaje en barra de conexión

16M22-G

Conector terminal de la serie 16 - Desplazamiento, macho, 400 A máx., 600 V, ángulo de 0 grados, terminación de montaje en barra de conexión, gama de cables n.o 2-4/0, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide verdes de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • Triturador y bastidor...
País de origen: México

Información sobre los productos