Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector terminal macho en ángulo, n.o2 - 4/0 AWG, Montaje en barra de conexión

16M21-2UG
Serie16 , conector terminal macho tipo leva unipolar con punta cónica, montaje en barra de conexión, ángulo, n.o2 - 4/0 AWG, máx. 400 A, verde

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • Des...
Código UPC: 078477721292
País de origen: México