Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

16F22-U

Serie16 , conector terminal hembra tipo leva unipolar con punta cónica, montaje en barra de conexión, desplazamiento, n.o2 - 4/0 AWG, máx. 400 A

Los receptáculos tipo leva unipolares de Rhino-Hide son duraderos y confiables. Poseen un aislante vulcanizado termoplástico de alto rendimiento estabilizado para rayos UV que resiste el agrietamiento y la decoloración, y una conexión positiva resistente a las vibraciones. Están disponibles en 8 colores estándar para facilitar la identificación de fases. NOTA: Un número de catálogo completo requiere que su aplicación...

Código UPC: 4
País de origen: México

Información sobre los productos