Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija hembra, n.o 6 - n.o 2 AWG, terminación de tornillo doble

16D45-AUO

Clavija, serie 16, hembra, 190 A máx., 600 V, Terminación doble de tornillo de sujeción, Rango de cables n.o 6-n.o 2, Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton anaranjados suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • A prueba de roturas y roturas: termoplástico de alto durómetro...
Código UPC: 078477363171
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos