Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija macho, 2/0 - 4/0 AWG, Terminación doble de tornillo de sujeción

16D24-TUR

Serie 16, clavija macho de punta cónica, tipo leva, contacto y aislante, tornillos de sujeción preinstalados, terminación de tornillo doble, 2/0 - 4/0 AWG, máx. 400 A, tipo 3R cuando está acoplado, rojo, paquete a granel (30)

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • Tornillo de sujeción único o doble o cr...
Código UPC: 078477470930
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos