Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija macho, Precortado para cable AWG 4/0, Terminación doble de tornillo de sujeción

16D24-4UY

Serie 16, clavija macho de punta cónica, tipo leva, contacto y aislante, desmontable, terminación de tornillo doble, precortado para cable 4/0 AWG, máx. 400 A, tipo 3R cuando está acoplado, amarillo - Paquete a granel (25)

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estas mangas están precortadas para adaptarse a cables 4/0.  Esto elimina el tiempo perdido cortando mangas de leva a medida y también termina la posición...

Código UPC: 078477877838
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos