Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija Tri-Tap hembra a macho-macho-macho, 4/0

16A36-UE
16 Series Cam-Type Taper Nose Reverse "Soft" 3-Fer, Female plug to Male/Male/Male Tri-tap, 24" Cable Length, 4/0, 400 Amp Max, Black Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • ...
Código UPC: 078477713518
País de origen: México