Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Adaptador en T paralelo blando, cable 24” , hembra-macho-macho

16A31-UG
16 Series Cam-Type Taper Nose "Soft" Paralleling Tee, Female plug to Male/Male Tee, 24" Cable Length, 4/0, 400 Amp Max, Green Leviton’s Rhino-Hide Single Pole Cam-Type Connectors supply temporary electrical power for both indoor and outdoor applications. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Terminación de tornillo único o doble o de tubo de engarce
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • Deseo...

Color: verde

Código UPC: 078477713440
País de origen: México

Información sobre los productos