Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 20 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Voltaje máximo de funcionamiento: 125V según clasificación
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C a 250 ciclos OL a 200 por ciento de corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las indicaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Torque Range : 14-16 inch pounds
Especificaciones del material
Material de la base: nylon
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Color: rojo
Material de la cubierta: nylon
Clips de conexión a tierra: latón niquelado
Tornillo de conexión a tierra: latón niquelado
Contactos de línea: latón de triple deslizamiento, grosor 0.040”
Tornillos de montaje: cabezal de combinación triple, acero
Material de la correa: latón niquelado
Tornillos de terminal: latón niquelado
Clasificaciones de potencia de CA
Clasificación de potencia: 1 CV
Características del producto
Marca: Decora Plus
Color: rojo
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica: a prueba de manipulaciones|Superficie suave
Grado : grado hospitalario para trabajos extrapesados
NEMA: 5-20R
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
CSA C22.2 n.o 42 : archivo E152105
NEMA: WD-1 y WD-6
NOM: 057
RoHS: cumple
Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399
UL498HG : archivo E13399
Garantía: limitada 10-Year