Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de20 A, grado industrial, puesta a tierra automática
16362
20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, receptáculo dúplex Decora Plus, hoja recta, grado industrial, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral, correa de acero, : MARRÓN
La línea de receptáculos de alta resistencia para uso industrial de Leviton está disponible con una variedad de opciones y características de cableado. Estos receptáculos de alta resistencia están diseñados para ofrecer un aspecto elegante y un rendimiento superior en aplicaciones comerciales e institucionales exigentes con un revestimiento termoplástico duradero...
Color: marrón