Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus de20 A, grado industrial, puesta a tierra automática
16342
Receptáculo dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación industrial para trabajos pesados, cara lisa, 20 A, 125 V, cableado lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire, puesta a tierra automática - Marrón
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son...
Color: marrón