Características del producto
ANSI: C-73
Marca: Decora Plus
CSA C22.2 n.o 42 : archivo LR-406
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4 : superficie suave
Grado: grado de especificación comercial
NEMA: 5-15R
NOM: 057
UL498 : archivo E13399
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones medioambientales
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Color: negro
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Clips de conexión a tierra: recubiertos de latón
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , latón de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Material de la correa: acero (galvanizado G60)
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Clasificaciones de potencia de CA
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1/2 CV
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 3000V min
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30°C a la corriente nominal completa
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 3000V min
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Polo: 2
Elevación de temperatura: elevación de temperatura máxima de 30°C a la corriente nominal completa
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones del material
Material del cuerpo: mezcla de poliéster PBT
Color: negro
Material de la superficie: mezcla de poliéster PBT
Clips de conexión a tierra: recubiertos de latón
Tornillo de conexión a tierra: cabeza hexagonal n.o8 , latón de triple accionamiento
Line Contacts : 0.030" Phosphor Bronze
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Material de la correa: acero (galvanizado G60)
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Tornillos de terminal: latón de accionamiento triple n.o8
Terminación: cableado posterior y lateral
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
Normas aplicables: UL 498, espec. federal W-C-596, CSA C22.2 n.o42
A voltaje nominal: 1/2 CV
Certificación/Listado: cULus, SIN ANCE
RoHS: cumple con RoHS
Garantía: limitada 10-Year
Especificaciones mecánicas
Marca: Decora Plus
Color: negro
Tipo de producto: receptáculo dúplex/tomacorriente
Característica 4 : superficie suave
Grado: grado de especificación comercial
NEMA: 5-15R
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Torsión de terminal roscado: 14-18 in-lbs
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificador de terminal: latón caliente, verde-tierra, plata-neutro
Terminación: cableado posterior y lateral