Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: clasificación V-2 según UL 94
Temperatura de funcionamiento: -40°C a 60°C
Especificaciones eléctricas
Amperaje: 15 A
Limitador de corriente: corriente nominal total
Voltaje dieléctrico: resiste 2000V por UL498
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Polo: 2
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Cable: 3
Especificaciones mecánicas
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Capacidad de terminal: 14-10 AWG
Identificación de terminal: latón caliente, verde-tierra, blanco-neutro
Terminación: cableado posterior o lateral
Características del producto
Amperaje: 15 A
Material del cuerpo: nylon termoplástico
Marca: Decora Plus
Color: marrón
Tipo de producto: receptáculo único/tomacorriente
Material de la superficie: nylon termoplástico
Característica 4 : superficie suave
Grado: grado de especificación comercial
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Normas y certificaciones: UL
Material de la correa: acero
Terminación: cableado posterior o lateral
Voltaje: 125 V CA
Garantía: limitada 10-Year
Cable: 3
Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1/2 CV
Especificaciones del material
Material del cuerpo: nylon termoplástico
Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc
Material de la superficie: nylon termoplástico
Clips de conexión a tierra: recubiertos de latón
Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32
Contactos de línea: latón de deslizamiento triple 0,031 Grosor
Tornillos de terminal: latón 10-32
Horquilla: acero recubierto de zinc
Normas y certificaciones
ANSI: C-73
NEMA: WD-6
NOM: 057
UL498 : archivo E13399