CAT 6 UT46M, 24 AWG, Cable U/UTP, CM, Gris, 305 m (1.000 pies), Caja
161-UT46M-MSB
Los cables U/UTP Cat 6 UT46M de Leviton están clasificados para 250 MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables estructurados Cat 6/Clase E para admitir transmisiones de vídeo Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet (Power over Ethernet, PoE), voz y banda ancha. Los cables cumplen con los requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat 6 e ISO/IEC 11801, segunda edición, clase E, Cat 6. El cable cuenta con un revestimiento de PVC diseñado para entornos de instalación en interiores.
Color: gris