CAT 6, Cable U/UTP AWG 23, LSZH, Azul, 305 m (1.000 pies), Caja
160-UTP6Z-MLB
Los cables U/UTP Cat 6 de Leviton están clasificados para 250 MHz y son adecuados para usar en todos los sistemas de cables estructurados Cat 6/Clase E para admitir transmisiones de vídeo Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, alimentación a través de Ethernet, voz y banda ancha. Los cables cumplen con los requisitos ANSI/TIA-568.2-D Cat 6 e ISO/IEC 11801, segunda edición, clase E, Cat 6. El cable cuenta con un revestimiento LSHF/LSZH diseñado para entornos de instalación en interiores.
Color: azul