Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra de montaje en panel, n.o 8 - n.o 2 AWG, terminación de pasador roscado de 13 mm

15R22-UG

Serie 15, receptáculo de montaje en panel hembra, tipo leva, terminación de pasador roscado de 13 mm, 90-Degree, n.o 8 - n.o 2 AWG, máx. 150 A, tipo 3R cuando está acoplado, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton verdes suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Clasificación NEMA 3R para uso al aire libre cuando está acoplado
  • UL: 1691, 508 – Curr de cortocircuito de 35 k A/600V...

Color: verde

Código UPC: 078477711927
País de origen: México

Información sobre los productos