Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15R21-U

Receptáculo de panel macho Rhino-Hide, serie 15 , Tipo leva, pasador roscado 1/2"L, n.o8 - n.o2 AWG, 150 A máx., Tipo 3R "mientras está en uso"

Los receptáculos tipo leva unipolares de Rhino-Hide son duraderos y confiables. Poseen un aislante vulcanizado termoplástico de alto rendimiento estabilizado para rayos UV que resiste el agrietamiento y la decoloración, y una conexión positiva resistente a las vibraciones. Están disponibles en 8 colores estándar para facilitar la identificación de fases.

NOTA: Un número de catálogo completo...

Código UPC: 4
País de origen: México

Información sobre los productos