Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho de montaje en panel, n.o 8 - n.o 2 AWG, terminación de pasador roscado de 19 mm

15R21-1UH

Receptáculo de panel macho, serie 15, Tipo leva, pasador roscado de 19 mm de largo, 90-Degree, n.o 8 - n.o 2 AWG, 150 A máx., Tipo 3R "mientras está en uso", Marrón

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • Triturador y bastidor...
País de origen: México

Información sobre los productos