20 A, 125 V, Receptáculo de entrada bridada, Hoja recta, grado industrial
15378-CWP
20 A, 125 V, NEMA 5-20P, 2P, 3W, Receptáculo de entrada de alimentación, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , pozos de cableado estándar, correa de nylon, - Gris
Las entradas de alimentación de hoja recta de Leviton son adecuadas para las aplicaciones de interior y al aire libre. La cubierta y la placa de termoplástico reforzado con vidrio proporciona una larga duración y una gran resistencia ante los impactos. El hardware externo de acero inoxidable resiste los efectos corrosivos de la humedad como empaques dobles, uno debajo de...