Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de palanca iluminado unipolar de15 A, conexión a tierra, transparente

1461-LC

15 A, 120 V, Mango iluminado de palanca - Interruptor silencioso de CA de un polo, iluminado al apagarse, uso residencial, conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire, -

NOTA clara: cuando se conecta a lámparas fluorescentes compactas o LED, la bombilla puede parpadear mientras el interruptor está en la posición de apagado.

Los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton, con diseños de palanca probados y comprobados, cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar y en estado...

Color: transparente

Código UPC: 078477467008
País de origen: México

Información sobre los productos

Vídeos relacionados