Interruptor de palanca unipolar de15 A, orejas pequeñas, conexión a tierra, blanco
1451-4W
15 A, 120 V, Interruptor de palanca silencioso de CA de un polo con marco y orejas pequeñas, uso residencial, conexión a tierra, Con cableado a presión y lateral Quickwire, - Blanco
Con diseños de palanca de eficacia comprobada, los interruptores silenciosos de CA de grado residencial de Leviton cubren todas las bases; se instalan fácilmente y están disponibles en versiones estándar e iluminadas. Sus palancas y marcos están fabricados con termoplástico resistente a los impactos y cuentan con tornillos de cabeza grande, endurecidos y de triple accionamiento para...Color: blanco